VACON® NXP Grid Converter

Shows 1 product(s)

132X6378

7DI-103050-000089498

NXI10305-A0T0ISG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI jedinica invertora
380–500 V~, 1030 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Mer. vrednosti napona
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engleski
2xFrame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXI10305-A0T0ISG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03