134X1497
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(S) Standard,
(T)Torque,
(03C8) 3.8 Nm, (D6) 600 V DC Link Voltage,
(E54) IP54,
(FRX) Resolver,
EtherCAT, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F084) 84 mm,
(SX) Standard, (N24) Rated speed 2400 rpm,
(B) With Brake, (S) Standard Smooth Shaft,
(X) Without Sealing, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510ST03C8D6E54FRXECSXXTF084SXN24BSXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 predstavlja
kombinaciju servo motora i servo pretvarača u jednoj
kompaktnoj jedinici.
Nudi velike prednosti u raznim primenama,
kao što su rotacione ploče, etiketiranje, zatvaranje i
pakovanje hrane i farmaceutskih proizvoda.
ISD 510 se isporučuje u kombinaciji modula
VLT® Power Supply Module PSM 510 i modula
VLT® Decentral Access Module DAM 510.
Koncept hibridnog kabliranja „Plug and Twist" (Uključi i okreni),
uključujući napon napajanja i upravljački napon,
kao i funkcionalne sigurnosne žice i žice komunikacionog protokola,
čini ugradnju brzom, lakom, ekonomičnom i onemogućava greške.
Budući da se više decentralizovanih jedinica pretvarača
može povezati na samo jedan modul
VLT® Decentral Access Module DAM 510 putem jednostavnog
lančanog povezivanja, nisu potrebne razvodne kutije,
a kablovi se mogu svesti na minimum.
Površina koja je potpuno glatka i laka za čišćenje,
zajedno sa IP67 kućištem visoke zaštite i klasom otpornosti
na vibracije 3M7 obezbeđuju savršeno uklapanje za
sve vrste rotirajućih primena u zahtevnim okruženjima.
Napomena: Naručite ove dodatne komponente koje
su neophodne za postavljanje kompletnog ISD sistema:
• VLT® Power Supply Module PSM 510 za napajanje sistema
Br. za naručivanje:
175G0160 10kW, 175G0163 20kW, 175G0166 30kW, POWERLINK
175G0161 10kW, 175G0164 20kW, 175G0167 30kW, EtherCAT
175G0162 10kW, 175G0165 20kW, 175G0168 30kW, PROFINET
Obavezno je koristiti trofaznu prigušnicu naizmeničnog kola u blizini
PSM 510.
Br. za naručivanje:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 za povezivanje ISD modula sa
sistemom
Br. za naručivanje:
175G0169 15A, 175G0172 25A, POWERLINK
175G0170 15A, 175G0173 25A, EtherCAT
175G0171 15A, 175G0174 25A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 za skladištenje energije
Br. za naručivanje:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Dostupni su hibridni kablovi sa petljom u
različitim dužinama za međusobno povezivanje ISD pretvarača
• Dostupni su hibridni napojni kablovi u različitim dužinama
za povezivanje prvog ISD pretvarača sa pretvaračem DAM 510
• LCP kabl za povezivanje LCP-a sa naprednim servo pretvaračem
ili MSD modulima
• Produžni kabl komunikaciong protokola za redundansu
• Slepa kapica za poslednji ISD pretvarač u topologiji ako se
ne koristi produžni kabl komunikacionog protokola za redundansu