134H8131
Frekventni regulatori
FC-103P18KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18.5 KW / 25 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_B3
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
Bez obzira na to da li želite da koristite kompresore, pumpe ili ventilatore, VLT® Refrigeration Drive FC 103 vam daje priliku da uštedite energiju i produžite vek trajanja komponenata.