FC-103N132T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134L4853

Frekventni regulatori
FC-103N132T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
132 KW / 200 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač+osigurač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_D5H
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-103N132T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 140 kg
Neto težina 100 kg
Volume 0 l
EAN 5710107800353

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna snaga N132 132 KW / 200 HP
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI Filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja 3 Mrežni rastavljač+osigurač
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptation B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Sotverski jezički paket X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B Opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 Opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta D5H D5H
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-103N132T4E54H2XGC
Tipski kod, deo 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 132
Visina [mm] 1324,0
Širina bez C opcija [mm] 325,0
Dubina [mm] 381,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 381,0
kVA 180
Gubici snage NO [W] 2949
Gubici snage NO [W] 2719
Kontinualna struja (NO) [A] 260
Intermitentna struja (NO) [A] 286
Kontinualna struja (NO) [A] 240
Intermitentna struja (NO) [A] 264
Izračunata bruto težina [kg] 166.3
Izračunata neto težina [kg] 166
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-103N132T4E54H2XGC
Kôd modela 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality