Frekventni pretvarač FC-101P90KT4E20H2XX

131L9913

Frequency Converter
FC-101P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P90K) 90 KW / 125 HP, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H8
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 48 kg
Neto težina 47.7 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427808034

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 101 HVAC Osn. verzija-Stand.
Nazivna snaga P90K (P90K) 90 KW / 125 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta H8 H8
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-101P90KT4E20H2XXX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračunata neto težina [kg] 51
Izračunata bruto težina [kg] 51.3
Postrojenje iz redosleda B901
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-101P90KT4E20H2XXX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality