FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9912

Frequency Converter
FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P75K) 75 KW / 100 HP, Three phase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis Backplate
(H3) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H7
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 39.5 kg
Neto težina 39.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107089666

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 101 HVAC Osn. verzija-Stand.
Nazivna snaga P75K 75 KW / 100 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite P20 IP20 / Chassis Backplate
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta H7 H7
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Tipski kod, deo 1 FC-101P75KT4P20H3XXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračunata neto težina [kg] 37
Izračunata bruto težina [kg] 37.3
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-101P75KT4P20H3XXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality