Prikaz proizvoda (prekidač) |
GLBL |
Globalni (standardni) |
|
Grupa proizvoda |
NXP |
NXP - paleta proizvoda |
|
Prilagođeni pretvarač |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Mehanička modifikacija |
S |
Stan. pretv. hlađen vazduhom |
|
Mrežni napon |
5- |
380–500 V~ |
|
Struja |
0087 |
87 A |
|
Kontrolni displej |
A |
Alfanumerički displej |
|
Kućište |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
Nivoi EMC emisije |
H |
IEC61800-3 |
|
Čoper za kočenje |
0 |
Bez kočnice |
|
Električna modifikacija |
S |
Stand. 6-pulsni sa prigušnicom |
|
Modifikacije kartice |
V- |
Direk.pov. s Varnished tablama |
|
Paket za isporuku |
+GSCB |
Kart.kutija paketa za isporuku |
|
+W vreme garancije |
+WT01 |
Garancija 12/18 meseci (+WT01) |
|
Opcija ploče uvodnika |
+QGLC |
inč. ploča provodnika |
|
Opcioni slot A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Opcioni slot B |
A3 |
A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term. |
|
Opcioni slot C |
B8 |
B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V |
|
Opcioni slot D |
C3 |
(C3)PROFIBUS DP |
|
Opcioni slot E |
C3 |
(C3)PROFIBUS DP |
|
Jezički paket firmvera |
+FL22 |
Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr. |
|
Nivo dokumentacije |
+DQCK |
Brzi vodič za korisn. uputstvo |
|
Željeni jezik dokumentacije |
+DLUK |
Engleski |
|
Sistemski firmver |
+FNP02 |
Sistemski softver NXP |
|
Softverska licenca |
NONE |
bez softverske licence |
|
Primena |
+A000 |
Bez posebne aplikacije |
|
Grupa parametara |
NONE |
nijedan |
|
Podrazumevani parametri motora |
+LS50 |
Podraz. frekven. motora 50 Hz |
|
Opcije označavanja |
+LPC1 |
bez dodatnih nalepnica |
|
Posebna BoM struktura |
+SPC0 |
Standardna BoM konfiguracija |
|
CE odobrenje |
+GACE |
CE odobrenje |
|
UL odobrenje |
+GAUL |
UL odobrenje |
|
RCM odobrenje |
|
+GACT |
|
Odobrenje za nautiku |
NONE |
bez odobrenja za nautiku |
|
KC odobrenje |
+GAKC |
Odobrenje za Koreju |
|
Odobrenje za Ukrajinu |
+GAUA |
Odobrenje za Ukrajinu |
|
EAC odobrenje |
+GAEA |
EAC odobrenje |
|
Region |
-R00 |
Internacionalno (-R00) |
|
Veličina kućišta |
FR07 |
Frame 07 |
|
Identifikacija podkategorije |
NONE |
Norm. narudžb. klijenta |
|
Varij. snage specif. za kupca |
NONE |
Normalna nominalna snaga |
|
Tipski kod, deo 1 |
|
7DP-008752 |
|
Tipski kod, deo 2 |
|
-000100621 |
|
Prodajni tekst |
|
FR0700875-2H |
|
Kôd modela 01 |
|
NXP00875-A2H0SSV- |
|
Kôd modela 02 |
|
A1A3B8C3C3 |
|
Izračunata neto težina [kg] |
|
35 |
|
Izračunata bruto težina [kg] |
|
36 |
|
Snaga mot. malo preopt. [kW] |
|
45 |
|
Snaga mot. veliko preopt. [kW] |
|
37 |
|
Dimenzije ŠxVxD [mm] |
|
237X591X257 |
|
Kontinualna struja (NO) [A] |
|
87 |
|
Kontinualna struja (HO) [A] |
|
72 |
|
Katalog proizvoda |
NO_VIEW |
NEMA PRIKAZA |
|
Prefiks VXSNXLM |
|
7 |
|
Platforma VXSNXLM |
|
D |
|
Kôd zaliha |
|
7DP-008752 |
|
proverite da li je završeno |
|
OK |
|
Salescode part 2 |
|
A1A3B8C3C3 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Prodavac |
ERR01 |
Nemoguće odrediti prodavca |
|
Preporučena fabrika |
ERR01 |
Nemoguće odrediti prodavca |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|