7DP-007255-000020385

136L8650

Ovaj proizvod više nije dostupan.

NXP00725-A5H0SSS-A1A2B8C3C3
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 72 A,IP54/NEMA12
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engleski
Frame 07
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP00725-A5H0SSS-A1A2B8C3C3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 36 kg
Neto težina 35 kg
Volume 0 l
EAN 5710108852337

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0072 72 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 5 IP54/NEMA12
Nivoi EMC emisije H IEC61800-3
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice S- Direktna veza / standardna
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGLC inč. ploča provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C B8 B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Opcioni slot D C3 (C3)PROFIBUS DP
Opcioni slot E C3 (C3)PROFIBUS DP
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič za korisn. uputstvo
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +A000 Bez posebne aplikacije
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR07 Frame 07
Nominalna snaga 37K 37 kW / 50 KS
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-007255
Tipski kod, deo 2 -000020385
Prodajni tekst FR0700725-5H
Kôd modela 01 NXP00725-A5H0SSS-
Kôd modela 02 A1A2B8C3C3
Izračunata neto težina [kg] 35
Izračunata bruto težina [kg] 36
Snaga mot. malo preopt. [kW] 37
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 30
Dimenzije ŠxVxD [mm] 237X591X257
Kontinualna struja (NO) [A] 72
Kontinualna struja (HO) [A] 61
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DP-007255-117EBV
Kôd zaliha 7DP-007255
proverite da li je završeno OK
Salescode part 2 A1A2B8C3C3
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality