7DP-006152-000036488

132H4799

Ovaj proizvod više nije dostupan.

NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000+FL28+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 61 A,IP21/NEMA1
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000+FL28+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Detalji o proizvodu

Bruto težina 19.5 kg
Neto težina 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853338313

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0061 61 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 2 IP21/NEMA1
Nivoi EMC emisije H IEC61800-3
Čoper za kočenje 1 Integrisani čoper za kočenje
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice S- Direktna veza / standardna
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGLC inč. ploča provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C 00 Bez opcije
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E 00 Bez opcije
Jezički paket firmvera +FL28 Firv; UK,HU,DE,RO,SK;Ist.Evr.
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič za korisn. uputstvo
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +A000 Bez posebne aplikacije
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GNUL Bez UL odobrenja
RCM odobrenje +GNCT bez RCM odobrenja
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GNKC Bez odobrenja za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GNUA Bez odobrenja za Ukrajinu
EAC odobrenje +GNEA Bez EAC odobrenja
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR06 Frame 06
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-006152
Tipski kod, deo 2 -000036488
Prodajni tekst FR0600615-2H
Kôd modela 01 NXP00615-A2H1SSS-
Kôd modela 02 A1A2000000
Kôd modela 03 +FL28
Kôd modela 05 +GNUL+GNCT
Kôd modela 06 +GNKC+GNUA+GNEA
Izračunata neto težina [kg] 18.5
Izračunata bruto težina [kg] 19.5
Snaga mot. malo preopt. [kW] 30
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 22
Dimenzije ŠxVxD [mm] 195X557X237
Kontinualna struja (NO) [A] 61
Kontinualna struja (HO) [A] 46
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-006152
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda D801
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality