70-AC3L00384W05A241BM25-00056722

135N2704

VACON0020-3L-0038-4

Frequency Converter
VACON0020-3L-0038-4MI05-0038-4+IP21+EMC4
Vacon 020
3-fazna ulaz. naizm. struja, 380–480 V~
38 A, IP21, EMC 4 klasa
DBIN, 50 Hz, MI05
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-3L-0038-4

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11 kg
Neto težina 10 kg
Zapremina 0 l
EAN 5710108188771

Vacon 0010/20

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Paleta proizvoda 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagođeno +BM25 Proizvod Vacon0020
Regionalni -R00 Internacionalni
Ulaz -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Napon -4 380–480 V~
Struja -0038 38 A
OPIS STRUJE 38 AMP
API izbor +SM20 API za Vacon0020
Opciona ploča E otvor +SE00 Bez opcije
Montiranje -DM Modul frekventnog pretvarača
Kućište +IP21 IP21
Nivo EMC +EMC4 EMC 4 klasa
Dodatna oprema kućišta A +Q000 Bez kompleta PE ploče
Dodatna oprema kućišta B +Q000 Bez dodatne opcije
Jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič
Oznaka jezika +LLUK Engleski
Softverski paket +F0107 VACON 20 softverski paket
Primena +A0000 Bez posebne aplikacije
Kočnica +DBIN DBIN
Prikazane jedinice +LSSI Metričke merne jedinice
Podešavanje 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Skup parametara +L0000 Bez skupa parametara
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
C-tick odobrenje +GACT C-tick odobrenje
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Standardna garancija +WT01 12/18 meseci
Veličina kućišta MI05 MI05
Tipski kod, deo 1 70-AC3L00384W05A241BM25
Tipski kod, deo 2 -00056722
Kôd modela 01 VACON0020-3L-0038-4
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Salestext MI05-0038-4+IP21+EMC4
Izračunata neto težina [kg] 10
Izračunata bruto težina [kg] 11
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 18.5
Dimenzije ŠxVxD [mm] 165 X 414 X 202
Kontinualna struja (NO) [A] 9
Postrojenje iz redosleda E501
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 1
PREFIKS KAO DEO ŠIFRE ZALIHA 70- PREFIKS ZA VXS020
TIP KUĆIŠTA VXS020 A Tip kućišta A
proverite da li je završeno OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality