70-AC1L00012W01A140BM25-00057133

135X2118

Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2MI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-fazna ulazna naizmen. struja, 208–240 V~
1 A, IP20, EMC 4 klasa
Bez kočnice, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-1L-0001-2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.55 kg
Neto težina 0.55 kg
Zapremina 0 l
EAN 5710108384128

Vacon 0010/20

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Paleta proizvoda 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagođeno +BM25 Proizvod Vacon0020
Regionalni -R00 Internacionalni
Ulaz -1L 1-fazna ulazna naizmen. struja
Napon -2 208–240 V~
Struja -0001 1 A
OPIS STRUJE 1,7 AMP
API izbor +SM20 API za Vacon0020
Opciona ploča E otvor +SE00 Bez opcije
Montiranje -DM Modul frekventnog pretvarača
Kućište +IP20 IP20
Nivo EMC +EMC4 EMC 4 klasa
Dodatna oprema kućišta A +Q000 Bez kompleta PE ploče
Dodatna oprema kućišta B +Q000 Bez dodatne opcije
Jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič
Oznaka jezika +LLUK Engleski
Softverski paket +F0107 VACON 20 softverski paket
Primena +A0000 Bez posebne aplikacije
Kočnica +DBNO Bez kočnice
Prikazane jedinice +LSSI Metričke merne jedinice
Podešavanje 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Skup parametara +L0000 Bez skupa parametara
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
C-tick odobrenje +GACT C-tick odobrenje
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Standardna garancija +WT01 12/18 meseci
Veličina kućišta MI01 MI01
Tipski kod, deo 1 70-AC1L00012W01A140BM25
Tipski kod, deo 2 -00057133
Kôd modela 01 VACON0020-1L-0001-2
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Salestext MI01-0001-2+IP20+EMC4
Izračunata neto težina [kg] 0.63
Izračunata bruto težina [kg] 0.83
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 0.25
Dimenzije ŠxVxD [mm] 66 X 160 X 98
Kontinualna struja (NO) [A] 1.7
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 1
PREFIKS KAO DEO ŠIFRE ZALIHA 70- PREFIKS ZA VXS020
PRODUCT TYPE AC
TIP KUĆIŠTA VXS020 A Tip kućišta A
Recommended Plant ERR01
proverite da li je završeno OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality