Prikaz proizvoda (prekidač) |
GLBL |
Globalni (standardni) |
|
Segment |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Šifra regiona |
-R00 |
R00 Internacionalno |
|
Napon napajanja |
-5 |
380–500 V~ |
|
Nominalni podaci struje |
-0008 |
8 A |
|
Opcije za montažu |
-DM |
DM modul pretvarača |
|
Kućište |
+IP21 |
IP21 |
|
Upravljački panel |
+HMGR |
Grafička tastatura MK01 |
|
Kategorija granice EMC zrač. |
+EMC2 |
C2 komerc. i indust. okruženje |
|
Filter zajedničkog šuma |
+P000 |
Bez opcije (+P000) |
|
DUT filter |
+P000 |
Bez opcije (+P000) |
|
Čoper za kočenje |
+DBIN |
Integrisani čoper za kočenje |
|
Opcija čas. realnog vremena |
+SRNO |
Bez bat. za čas. real. vre. |
|
Opseg snage koji se konfigur. |
NONE |
Nijedan |
|
Priključci napajanja |
+P000 |
Bez energet. opcija (+P000) |
|
Otvor za kabl |
+QGLM |
Metr. ploča provodnika u +IP21 |
|
Dodatna oprema B |
+Q000 |
Bez opcije za Qxxx_B (+Q000) |
|
Dodatna oprema C |
+Q000 |
Bez dodatne opcije za Qxxx_C |
|
Paket za isporuku |
+GSCB |
Kart.kutija paketa za isporuku |
|
Brodska konstrukcija |
+E000 |
bez opcije |
|
B-slot za opcionu karticu |
+SBF4 |
Kart. sa 2 Rel. i termist.SBF4 |
|
C-slot za opcionu karticu |
+SC00 |
Bez opcije |
|
D-slot za opcionu karticu |
+SD00 |
Bez opcije |
|
E-slot za opcionu karticu |
+SE00 |
Bez opcije |
|
Interni FB izbor |
+FBM1 |
Std protokol,Modbus,N2,BacNet |
|
Nivo dokumentacije |
+DQCK |
Brzi vodič |
|
Željeni jezik dokumenta |
+DLDE |
Priruč. na nemačkom (+DLDE) |
|
Jezički paket firmvera |
+FL05 |
UK, DE, EE, HU, RO, TR jezik |
|
Primena |
+A0000 |
Bez aplikacije |
|
Grupa parametara |
+L0000 |
Bez skupa paramet. aplikacije |
|
Podraz. frekv. param. motora |
+LS50 |
50 Hz def podeš. frekv. motora |
|
Merna jedinica za displej |
+LSSI |
Međunarod. SI merne jedinice |
|
Opcije označavanja |
+LPC1 |
bez dodatnih nalepnica |
|
UL odobrenje |
+GAUL |
UL odobrenje (+GAUL) |
|
Odobrenje za nautiku |
NONE |
Nijedan |
|
RCM odobrenje |
+GACT |
RCM odobrenje N16307 |
|
KC odobrenje |
+GAKC |
KC odobrenje |
|
Odobrenje za Ukrajinu |
+GAUA |
Odobrenje za Ukrajinu |
|
EAC odobrenje |
+GAEA |
EAC odobrenje |
|
Pomoćno napajanje |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Napaj. jed. strujom za pom.ur. |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Utičn. naiz. struje za pom.ur. |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Ulazni uređaji |
NONE |
nijedan_ |
|
Filter zajedničkog šuma |
+P000 |
bez opcije (+P000) |
|
DU/DT filter, sinusni filter |
+P000 |
bez opcije (+P000) |
|
Opcije za priključke |
NONE |
nijedan_ |
|
Oprema za vrata |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Grejač ormara |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Svetlo ormara |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Kontrola grejača motora |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Opcije za nužno zaustavljanje |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Senzor greške izolacije |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Kabliranje sa gornje strane |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Hlađenje putem leđnog kanala |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Postolje ormara |
+C000 |
bez opcije (+C000) |
|
Prazan segment produžetka |
NONE |
Nijedan |
|
Standardiz. rešenje za orman |
NONE |
Nijedan |
|
Projektovano rešenje ormana |
NONE |
Nijedan |
|
Grupa proizvoda |
VACON |
VACON |
|
Serija proizvoda |
0100 |
Vacon 100 serija |
|
Faza |
-3L |
3-fazna ulaz. naizm. struja |
|
Prilagođeno |
+BM26 |
VACON 100 |
|
Glavno kolo |
+M000 |
NIJEDAN |
|
Firmver |
+F0072 |
Vacon0100 softverski paket |
|
Maks. izlazna frekvencija |
NONE |
Nijedan |
|
Priključna kutija |
+T000 |
NIJEDAN |
|
Prem. režima rada upravljanja |
NONE |
nijedan_ |
|
Tip ulaznog premošćenja |
NONE |
nijedan_ |
|
Premoš. tipa veze napajanja |
NONE |
nijedan_ |
|
CE odobrenje |
+GACE |
CE odobrenje (+GACE) |
|
ATEX odobrenje |
NONE |
Nijedan |
|
Odobrenje spec. za okrug |
NONE |
Nijedan |
|
Vreme garancije |
+WT01 |
Garancija 12/18 meseci (+WT01) |
|
Veličina kućišta |
MR04 |
Kućište 4 |
|
Katalog proizvoda |
NO_VIEW |
NEMA PRIKAZA |
|
Kôd modela 01 |
|
VACON0100-3L-0008-5 |
|
Kôd modela 02 |
|
+SBF4+FL05+DLDE |
|
Izračunata neto težina [kg] |
|
6 |
|
Izračunata bruto težina [kg] |
|
7 |
|
Snaga mot. malo preopt. [kW] |
|
3 |
|
Snaga mot. veliko preopt. [kW] |
|
2.2 |
|
Dimenzije ŠxVxD [mm] neto |
|
128 X 328 X 190 |
|
Dimenzije ŠxVxD [mm] bruto |
|
175 X 384 X 232 |
|
Kontinualna struja (NO) [A] |
|
8 |
|
Kontinualna struja (HO) [A] |
|
5.6 |
|
Snaga mot. KS malo preopt. |
|
4 |
|
Snaga mot. KS veliko preopt. |
|
3 |
|
Tipski kod, deo 1 |
|
70-AB3L00085W04B221BM26 |
|
Tipski kod, deo 2 |
|
-000066763 |
|
proverite da li je završeno |
|
OK |
|
Postrojenje iz redosleda |
|
D801 |
|
Prodavac |
ERR01 |
Nemoguće odrediti prodavca |
|
Preporučena fabrika |
ERR01 |
Nemoguće odrediti prodavca |
|
Help Counter |
|
15 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Identifikacija podkategorije |
NONE |
Norm. narudžb. klijenta |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|