FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2989

Konfiguriši ponovo

FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(P18K) 18.5 kW / 25 HP, (T4) Three phase 380-480 VAC,
IP20 / Chassis, (H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V),
Brake chopper, (X) No display,
(C) Coated PCB,
(AX) Standard w. Modbus,
Frame Size K5.

Šifra modela: FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11.8 kg
Neto težina 11.5 kg
Volume 61.56 l
EAN 5710107990085

VLT® Midi Drive FC 280..

Prikaz proizvoda (izaberite) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 (280) 280
Nazivna snaga P18K (P18K) 18.5 kW / 25 HP
Napon napajanja T4 (T4) Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter H1 (H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B (B) Čoper za kočenje
Displej X (X) Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C (C) Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X (X)Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X (X) Bez adaptacije A
Adaptacija B X (X) Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX (SXXX) Posled. ver. st. softv.
Kontrolna karta AX (AX) Stand. kontrolna kartica
Veličina kućišta K5 K5
Calculated Gross Weight 11.8
Dubina (mm) 245
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Kontinualna struja (HO) (A) 37
Kontinualna struja (HO) (A)Mul 34
KVA 25.6
Material Gross Weight 11.8
Material Net Weight 11.5
Modelcode01 FC-280P18KT4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAX
Plant from Orderline E601
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Snaga 160% (HO) [kW] 18.5
Softverski jezički paket X (X) Standardni jezički paket
Sračunata neto težina [kg] 11.5
Tipski kod FC-280P18KT4E20H1BXC
Tipski kod 2 XXXSXXXXAX
Toplotni gubici HO 402.8
Toplotni gubici NO NV
Toplotni gubici NO Mul NV
Toplotni gubici NO Mul NV
Tren. struja preopt. (HO) (A) 55.5
Tren.struja preopt.(HO) (A)Mul 55.5
Visina (mm) 410
Širina bez C opcija (mm) 150

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality