134U8074
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 40 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Horiz., conn. up or down, 180V DC brake (400V AC),
Terminal Box
VLT® OneGearDrive je fleksibilan, energetski efikasan sistem
frekventnog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti pretvarača
u tipičnom postrojenju za obradu hrane i pića ili rukovanje
materijalima, što kao rezultat ima znatno manje operativne troškove i
značajnu uštedu energije.
Napomena: Ako je potrebna poluga za obrtni moment, naručite je kao
dodatnu opremu.