OGDHK231K131302L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
134U8190
OGDHK231K131302L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic, max 2.3 KW (V210),
31.13, 30 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Vertical, motor up, Without brake,
Motor+plug+conn, no cable
Šifra modela:
OGDHK231K131302L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je fleksibilan, energetski efikasan sistem
frekventnog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti pretvarača
u tipičnom postrojenju za obradu hrane i pića ili rukovanje
materijalima, što kao rezultat ima znatno manje operativne troškove i
značajnu uštedu energije.
Napomena: Ako je potrebna poluga za obrtni moment, naručite je kao
dodatnu opremu.