FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2984

Frequency converter
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
4.0 kW / 5.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Latest release
Standard w. Modbus
Frame: K2
Other options according to Model code

Šifra modela: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.44 kg
Neto težina 3.92 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107990030

VLT® Midi Drive FC 280

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 280
Nazivna snaga P4K0 4.0 kW / 5.5 HP
Napon napajanja T4 Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Displej X Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X Bez adaptacije A
Adaptacija B X Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX Posled. ver. st. softv.
Softverski jezički paket X Standardni jezički paket
Kontrolna karta AX Stand. kontrolna kartica
Veličina kućišta K2 K2
Tipski kod, deo 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 3.9
Izračunata neto težina [kg] 3.6
Intermitentna struja (HO) [A] 14.4
Intermitentna struja (HO) [A] 14.4
Kontinualna struja (HO) [A] 9
Kontinualna struja (HO) [A] 8.2
Gubici snage HO [W] 115.5
kVA 6.2
Snaga 160% (HO) [KW] 4
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality