134N4631
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, veliko kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302 je potpuni frekventni pretvarač dizajniran za decentralizovanu montažu. Može se montirati direktno na mašinu/zid, blizu motora ili direktno na motor. Decentralizovani dizajn smanjuje potrebu za centralnim upravljačkim panelima i eliminiše potrebu za gabaritnim kontrolnim ormarima za motor. Značajno je smanjena i potreba za dugačkim kablovima motora sa omotačem.