FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2391

Frekventni regulatori
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
4.0 KW / 5.0 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A5
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11.98 kg
Neto težina 11.36 kg
Zapremina 59.024 l
EAN 5702427172289

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P4K0 4.0 KW / 5.0 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite E55 IP55 / Type 12
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A5 A5
Tipski kod, deo 1 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 160% (HO) [KW] 4
Visina [mm] 420,0
Širina bez C opcija [mm] 242,0
Dubina [mm] 200,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 200,0
kVA 6.93
Gubici snage HO [W] 124
Gubici snage HO [W] 124
Kontinualna struja (HO) [A] 10
Intermitentna struja (HO) [A] 16
Kontinualna struja (HO) [A] 8.2
Intermitentna struja (HO) [A] 13.1
Izračunata bruto težina [kg] 11.98
Izračunata neto težina [kg] 11.36
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality