134U7736
Frequency converter
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
7.5 kW / 10 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Latest release
Integrated PROFINET
Frame: K3
Other options according to Model code
VLT® Midi Drive je idealan za preciznu i efikasnu kontrolu motora za konstruktore mašina u oblasti hrane i pića, rukovanja materijalom i industriji obrade. Jače strane su mu kontrola performanse, funkcionalna bezbednost i fleksibilna komunikacija komunikacionim protokolom. VLT® Midi Drive je pripremljen za kompatibilnost sa pretvaračem VLT® 2800. Spoljne dimenzije, uvodnici, dužine kablova i alatke softvera za podešavanje omogućavaju laku nadogradnju u već uspostavljenim panelima za frekventne pretvarače.
Napomena: FC 280 ne sadrži LCP displej, kao ni Memory Module. LCP, Memory Module i montažne ploče adaptera za VLT 2800 naručite odvojeno kao dodatnu opremu.