FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

134U7721

Frequency converter
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
7.5 kW / 10 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Latest release
Integrated Profibus DP
Frame: K3
Other options according to Model code

Šifra modela: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.39 kg
Neto težina 4.84 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710108037727

VLT® Midi Drive FC 280

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 280
Nazivna snaga P7K5 7.5 kW / 10 HP
Napon napajanja T4 Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Displej X Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X Bez adaptacije A
Adaptacija B X Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX Posled. ver. st. softv.
Softverski jezički paket X Standardni jezički paket
Kontrolna karta A0 Integr. Profibus DP karta
Veličina kućišta K3 K3
Tipski kod, deo 1 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXA0
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 4.9
Izračunata neto težina [kg] 4.6
Intermitentna struja (HO) [A] 24.8
Intermitentna struja (HO) [A] 24.8
Kontinualna struja (HO) [A] 15.5
Kontinualna struja (HO) [A] 14
Gubici snage HO [W] 192.8
kVA 10.7
Snaga 160% (HO) [KW] 7.5
Visina [mm] 272.5
Širina bez C opcija [mm] 115
Dubina [mm] 168
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXA0
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality