134H8136
Frekventni regulatori
FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 KW / 10 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter kl. A1 / B
Sigurnosni Stop
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Mrežni rastavljač
Posled. ver. st. softv.
Bez A opcije, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Величина оквира: FC_FRAME_SIZE_103_A5
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
Bez obzira na to da li želite da koristite kompresore, pumpe ili ventilatore, VLT® Refrigeration Drive FC 103 vam daje priliku da uštedite energiju i produžite vek trajanja komponenata.