Bruto težina |
0 kg |
Neto težina |
0 kg |
Bruto težina |
0 kg |
Neto težina |
0 kg |
Volume |
0 l |
Extended Warranty
Extended Warranty Months |
60 Months |
Extended Warranty Site |
DrivePro ExWarr Onsite |
Extended Warranty Months |
60 Months |
Extended Warranty Site |
DrivePro ExWarr Onsite |
Family Class for Frequency Converter
Funkcija proizvoda |
Three-phase NFE |
Mrežni napon |
380-500 V AC |
Nominalna struja |
38 A 43 A |
Tip proizvoda |
Frequency converter,air-cooled |
Funkcija proizvoda |
Three-phase NFE |
Mrežni napon |
380-500 V AC |
Nominalna struja |
38 A 43 A |
Tip proizvoda |
Frequency converter,air-cooled |
Services for FC 100 SERIES
DrivePro® kategorija |
Produžena garancija |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
DrivePro® kategorija |
Produžena garancija |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
Services for FC 101 SERIES
Nazivna snaga |
(P90K) 90 KW / 125 KS (P37K) 37 KW / 50 KS (P75K) 75 KW / 100 KS (P30K) 30 KW / 40 KS (P55K) 55 KW / 75 KS (P45K) 45 KW / 60 KS |
Nazivna snaga |
(P90K) 90 KW / 125 KS (P37K) 37 KW / 50 KS (P75K) 75 KW / 100 KS (P30K) 30 KW / 40 KS (P55K) 55 KW / 75 KS (P45K) 45 KW / 60 KS |
Services for FC 103 SERIES
RFI hardver |
(H) H-type |
Series |
VLT Refrigeration Drive |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
RFI hardver |
(H) H-type |
Series |
VLT Refrigeration Drive |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
Services for FC 200 SERIES
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
Services for FC 300 SERIES
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
Services for FC 322 SERIES
RFI Filter |
(HH) Kont.izo.za IT mreže+A1 (HJ) NAMUR Terminali + A2 (HK) NAMUR Terminali + A1 (HL) ZUDS + NAMUR + A2 (HM) ZUDS + NAMUR + A1 (HN) Kontr.izol.+NAMUR+A2 (HP) Kontr.izol.+NAMUR+A2 (H1) RFI filter kl. A1 / B (H2) RFI filter kl. A2 (H3) RFI filter kl.A1/B skrać. (H4) RFI filter kl. A1 (H6) RFI filter "Maritime" (HX) Bez RFI filtera (HE) ZUDS za TN/TT mreže+A2 (HF) ZUDS za TN/TT mreže+A1 (HG) Kont.izol.za IT mreže+A2 |
Serija |
(322) Napredna verzija |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Filter |
(HH) Kont.izo.za IT mreže+A1 (HJ) NAMUR Terminali + A2 (HK) NAMUR Terminali + A1 (HL) ZUDS + NAMUR + A2 (HM) ZUDS + NAMUR + A1 (HN) Kontr.izol.+NAMUR+A2 (HP) Kontr.izol.+NAMUR+A2 (H1) RFI filter kl. A1 / B (H2) RFI filter kl. A2 (H3) RFI filter kl.A1/B skrać. (H4) RFI filter kl. A1 (H6) RFI filter "Maritime" (HX) Bez RFI filtera (HE) ZUDS za TN/TT mreže+A2 (HF) ZUDS za TN/TT mreže+A1 (HG) Kont.izol.za IT mreže+A2 |
Serija |
(322) Napredna verzija |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
Services for FC 360 SERIES
Nazivna snaga |
37 KW / 50 HP 45 KW / 60 HP 55 KW / 75 HP 75 KW / 100 HP 30 KW / 40 HP |
Snaga |
Veliko Preoptereénje |
Nazivna snaga |
37 KW / 50 HP 45 KW / 60 HP 55 KW / 75 HP 75 KW / 100 HP 30 KW / 40 HP |
Snaga |
Veliko Preoptereénje |
SERVICES for FC-321
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
Veličina kućišta |
B2 B3 B4 B1 |
VLT Series |
321 |
Services for FCD 302 SERIES
Nazivna snaga |
(P1K1) 1.1 kW / 1.5 KS (PK37) 0.37 kW / 0.5 KS (P2K2) 2.2 kW / 3.0 KS (PK75) 0.75 kW / 1.0 KS (P3K0) 3.0 kW / 4.0 KS (P1K5) 1.5 kW / 2.0 KS (PK55) 0.55 kW / 0.75 KS |
Nazivna snaga |
(P1K1) 1.1 kW / 1.5 KS (PK37) 0.37 kW / 0.5 KS (P2K2) 2.2 kW / 3.0 KS (PK75) 0.75 kW / 1.0 KS (P3K0) 3.0 kW / 4.0 KS (P1K5) 1.5 kW / 2.0 KS (PK55) 0.55 kW / 0.75 KS |
SERVICES FOR MCD 500 SERIES
Kućište |
(G1) Frame size 1 (G2) Frame size 2 (G3) Frame size 3 |
Nazivna struja |
(0141) 141A, AC53b 3-30:570 (0131) 131A, AC53b 3-30:570 (0084) 84A, AC53b 3-30:570 (0195) 195A, AC53b 3-30:570 (0360) 360A, AC53a 3-30:50-6 (0380) 380A, AC53a 3-30:50-6 (0215) 215A, AC53b 3-30:570 (0105) 105A, AC53b 3-30:570 (0068) 68A, AC53b 3-30:570 (0245) 245A, AC53a 3-30:50-6 (0396) 0396A (0089) 89A, AC53b 3-30:570 (0331) 0331A |
Kućište |
(G1) Frame size 1 (G2) Frame size 2 (G3) Frame size 3 |
Nazivna struja |
(0141) 141A, AC53b 3-30:570 (0131) 131A, AC53b 3-30:570 (0084) 84A, AC53b 3-30:570 (0195) 195A, AC53b 3-30:570 (0360) 360A, AC53a 3-30:50-6 (0380) 380A, AC53a 3-30:50-6 (0215) 215A, AC53b 3-30:570 (0105) 105A, AC53b 3-30:570 (0068) 68A, AC53b 3-30:570 (0245) 245A, AC53a 3-30:50-6 (0396) 0396A (0089) 89A, AC53b 3-30:570 (0331) 0331A |
SERVICES FOR MCD 600 SERIES
/Current Rating |
(0244) 244 A (0069) 69 A (0144) 144 A (0086) 86 A (0194) 194 A (0171) 171 A (0129) 129 A (0108) 108 A |
/Enclosure |
(S1) Veličina kućišta 1 (S2) Veličina kućišta 2 |
/Current Rating |
(0244) 244 A (0069) 69 A (0144) 144 A (0086) 86 A (0194) 194 A (0171) 171 A (0129) 129 A (0108) 108 A |
/Enclosure |
(S1) Veličina kućišta 1 (S2) Veličina kućišta 2 |
SERVICES FOR VACON 100 X
/Input type |
-3L |
/Mains Voltage |
208–240 Vac 380-480 Vac |
/Input type |
-3L |
/Mains Voltage |
208–240 Vac 380-480 Vac |
Veličina kućišta |
MM 06 |
SERVICES FOR VACON NXLM
Grupa proizvoda |
NXP - paleta proizvoda NXS - paleta proizvoda |
Veličina kućišta |
Frame 06 |
Grupa proizvoda |
NXP - paleta proizvoda NXS - paleta proizvoda |
Veličina kućišta |
Frame 06 |
SERVICES FOR VXS100
Veličina kućišta |
Frame 06 |
Veličina kućišta |
Frame 06 |