131X6030
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. belo IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Frekv. deo, malo kućište, Bez pribora za montažu,
Bez instalacione kutije, Bez rastavljača, Bez priključka za displej
FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302 je potpuni frekventni
pretvarač dizajniran za decentralizovanu montažu.
Može se montirati direktno na mašinu/zid,
blizu motora ili direktno na motor.
Decentralizovani dizajn smanjuje potrebu za centralnim
upravljačkim panelima i eliminiše potrebu za
gabaritnim kontrolnim ormarima za motor.
Značajno je smanjena i potreba za dugačkim
kablovima motora sa omotačem.