Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2452

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.544 Kilogram
Neto težina 0.534 Kilogram
Zapremina 0.88 Liter
EAN 5702428544153

 

Aktuator BW
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Zatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 4.6 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 1/2 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV250BW 12BE G 12E NC000
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Komentari uz odobrenje WRAS (0 – 90°C)
Komentari uz toleranciju za medije Donekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h] 4 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 122 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Eko mesing
Materijal tela Eko mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV250BW
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Oznaka tipa EV250BW 12
Preporuke za medije Drinking Water&Heating ECO/SS
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 100 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 100 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -22 °F
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip EV250BW
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Upravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 12 mm
Veličina priključka (in) 1/2
Zaptivni materijal EPDM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality