Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

032U1220

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.222 Kilogram
Neto težina 0.207 Kilogram
Zapremina 0.253 Liter
EAN 5702423020454

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Zatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.35 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 30 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 435 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 1/8 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV210B 3B G 14N NC000
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Kv vrednost [m³/h] 0.3 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 45 bar
Maks. probni pritisak [psig] 653 psig
Maks. radni pritisak [bar] 30 bar
Maks. radni pritisak [psig] 435 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Eko mesing
Materijal tela Eko mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV210B
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV210B brass NC - solenoid valve
Oznaka tipa EV210B 3
Preporuke za medije Water,Brine,Oil,Air
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 20 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 80 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 180 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 14 °F
SCIP dosije br. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV210B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Direktno rukovanje
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 3 mm
Veličina priključka (in) 1/4
Zaptivni materijal NBR

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality