Špulna za solenoid, BE240AS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje

018F6177

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.294 Kilogram
Neto težina 0.277 Kilogram
Zapremina 0.275 Liter
EAN 5702428024426

 

Boja Plava
Broj rezervnog dela 018F6177
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Pljosnati DIN
Električni konektor 3 x viljuška
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Isporučeni delovi Kapa
Klasa izolacije namotaja Klasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Konekcija špulne Pljosnati DIN
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 240 V
Napon napajanja [V] AC 240 V
Naziv programa delova EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Solenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivosti Neprekidno
Nazivna vrednost kućišta IP IP20
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa BE240AS
Potrošnja na 50 Hz [VA] 19 VA
Potrošnja[W] 50 Hz 11 W
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 97 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, uslovi Bez kondenzacije
Standard električne konekcije EN175301-803
Standard konstrukcije špulne VDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip BE240AS
Usklađenost EN 60730-1
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina električne konekcije 6.3 mm x 0.8 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality