Špulna za solenoid, AU024DS, Kabl, 1 m, Višestruko pakovanje

042N7697

Špulna za solenoid, Tip: AU024DS, Napon napajanja [V] DC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Konekcija špulne: Kabl, Veličina aktuatora: 9 mm

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.23 Kilogram
Neto težina 0.173 Kilogram
Zapremina 0.878 Liter
EAN 5702428044868

 

Boja Plava
Broj rezervnog dela 042N7697
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in] 40 in
Dužina kabla [m] 1 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Električni konektor Trožilni kabl
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Solenoid valves
Identični proizvod 042N8697
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Konekcija špulne Kabl
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv programa delova EV220S
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa AU024DS
Potrošnja[W] DC 14 W
Površina provodnika [mm2] 3 x 0.75 mm2
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AU024DS
Usklađenost EN 60730-1
Veličina aktuatora 9 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality