Prikaži više
ICMTS

Shows 5 product(s)

027H1084

Motorni ventil, ICMTS 20 A33, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.2, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H1085

Motorni ventil, ICMTS 20A, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H1086

Motorni ventil, ICMTS 20B, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 2.4, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H1087

Motorni ventil, ICMTS 20C, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 4.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H1093

Motorni ventil, ICMTS 20B66, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 1.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140

Prikaži: