Transkritički ventili obilaznog "by-pass" voda

Shows 35 product(s)

027H1084

Motorni ventil, ICMTS 20 A33, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.2, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H1085

Motorni ventil, ICMTS 20A, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H1086

Motorni ventil, ICMTS 20B, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 2.4, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H1087

Motorni ventil, ICMTS 20C, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 4.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H1093

Motorni ventil, ICMTS 20B66, Čelik

Veličina izlazne konekcije[mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 1.6, Maks. radni pritisak [bar]: 140

027H7185

Elektronski regulacioni ventil, CCM 40

Rashladna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrednost [m³/h]: 4.87, Maks. radni pritisak [bar]: 90, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

027H7186

Elektronski regulacioni ventil, CCM 30

Rashladna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrednost [m³/h]: 2.78, Maks. radni pritisak [bar]: 90, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

027H7187

Elektronski regulacioni ventil, CCM 20

Rashladna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrednost [m³/h]: 1.85, Maks. radni pritisak [bar]: 90, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

027H7188

Elektronski regulacioni ventil, CCM 10

Rashladna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrednost [m³/h]: 0.7, Maks. radni pritisak [bar]: 90, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

027H7200

Elektronski regulacioni ventil, CCMT 2

Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrednost [m³/h]: 0.17, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Prikaži: