SV4 / SV5 / SV6

Shows 3 product(s)

027B2024

Ventil sa plovkom, SV 4

Veličina ulazne konekcije [mm]: 21.8, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 120

027B2025

Ventil sa plovkom, SV 5

Veličina ulazne konekcije [mm]: 21.8, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 120