Ventil sa plovkom, SV 6

027B2026

Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 25.75 Kilogram
Neto težina 24.5 Kilogram
Zapremina 69.3 Liter
EAN 5702422148159

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.5 gal/min
Differential pressure max[bar] 19 bar
Differential pressure max[psi] 276 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Liquid level regulating valves
Grupa tečnosti 1
2
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.43 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Naziv proizvoda Ventil sa plovkom
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea SV
Nominalni kapacitet R134a [TR] 8.5 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW] 29.9 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW] 38.3 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR] 10.89 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW] 28.1 kW
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR] 7.99 TR
Nominalnikapacitet R717 [kW] 186 kW
Nominalnikapacitet R717 [TR] 52.9 TR
Opis proizvoda Ventil sa plovkom
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
SCIP dosije br. d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip SV 6
Tip konekcije pilot linije Welding
UL evaluated Yes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality