Ventil sa plovkom, SV 4

027B2024

Veličina ulazne konekcije [mm]: 21.8, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 25.912 Kilogram
Neto težina 24.5 Kilogram
Zapremina 69.3 Liter
EAN 5702422148319

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.27 gal/min
Differential pressure max[bar] 23 bar
Differential pressure max[psi] 334 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Liquid level regulating valves
Grupa tečnosti 1
2
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.23 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Naziv proizvoda Ventil sa plovkom
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Four-way valve(1)
Nominalni kapacitet R134a [TR] 4.66 TR
Nominalni kapacitet R134a [kW] 16.4 kW
Nominalni kapacitet R22 [kW] 21 kW
Nominalni kapacitet R22 [TR] 5.97 TR
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] 15.4 kW
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] 4.38 TR
Nominalni kapacitet R717 [kW] 102 kW
Nominalni kapacitet R717 [TR] 29 TR
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Opis proizvoda Ventil sa plovkom
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
SCIP dosije br. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip SV 4
Tip konekcije pilot linije Welding
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Veličina ulazne konekcije [mm] 21.8 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality