PMFL / PMFH / SV

Prikaži više
PMFL / PMFH / SV

Shows 3 product(s)

027B2021

Ventil sa plovkom, SV 1

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.7, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 65

027B2023

Ventil sa plovkom, SV 3

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.7, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 65

027B2024

Ventil sa plovkom, SV 4

Veličina ulazne konekcije [mm]: 21.8, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 120