Ventil sa plovkom, SV 3

027B2023

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.7, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Opseg temperature [°C]: -50 - 65

Detalji o proizvodu

Bruto težina 10.1 Kilogram
Neto težina 6.689 Kilogram
Zapremina 20.671 Liter
EAN 5702422036784

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.16 gal/min
Differential pressure max[bar] 16 bar
Differential pressure max[psi] 232 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Liquid level regulating valves
Grupa tečnosti 1
2
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.14 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Materijal priključka Low temperature, steel
Materijal tela Low temperature steel
Naziv proizvoda Ventil sa plovkom
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea SV
Nominalni kapacitet R134a [TR] 2.84 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW] 10 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW] 13 kW
Nominalnikapacitet R22 [TR] 3.7 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW] 9.7 kW
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR] 2.76 TR
Nominalnikapacitet R717 [kW] 64 kW
Nominalnikapacitet R717 [TR] 18.2 TR
Opis proizvoda Ventil sa plovkom
Opseg temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
SCIP dosije br. 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip SV 3
Tip konekcije pilot linije Welding
UL evaluated Yes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Veličina ulazne konekcije [mm] 25.7 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality