Transmiter pritiska, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P310-9736-C2BD07-3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.131 Kilogram
Neto težina 0.115 Kilogram
Zapremina 0.253 Liter
EAN 5702424608736

 

+ izlaz Pin 3
+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dijafragma ispiranja NO
Električna konekcija Okrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
Izlazni signal Ratio metric
Ključ specifikacije DST P310-9736-C2BD07-3
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] -40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] -40 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 960 bar
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702424608736
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nivo signala greške 2
Nizak nivo odsecanja 4
Odobrenje cUR
CE
Odobrenje po standardu E227388
E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 257 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 159 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] -1 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 2306 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] -14.5 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 1 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] 90 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] 10 %
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Standard električne konekcije 150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisak ASME B1.1
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip DST P310
Tip konekcije za pritisak UNF
UL evaluated Yes
Veličina električne konekcije 3 pina
Veličina konekcije za pritisak 7/16-20
Visok nivo odsecanja 99

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality