Shows 242 product(s)
Presostat sa uloškom, ACB, 21 bar, 14 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 21, Niži aktiv. pritisak [bar]: 14, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Presostat sa uloškom, ACB, 25 bar, 20 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 25, Niži aktiv. pritisak [bar]: 20, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Električna konekcija: Pljosnati konektori, Nazivna vrednost kućišta IP: IP40
Presostat sa uloškom, ACB, 24 bar, 17 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 24, Niži aktiv. pritisak [bar]: 17, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Presostat sa uloškom, ACB, 28 bar, 21 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 28, Niži aktiv. pritisak [bar]: 21, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Presostat sa uloškom, ACB, 27.5 bar, 19.2 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 27.5, Niži aktiv. pritisak [bar]: 19.2, Funkcija resetovanja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Presostat sa uloškom, ACB, 28 bar, 20 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 28, Niži aktiv. pritisak [bar]: 20, Funkcija resetovanja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Presostat sa uloškom, ACB, 24 bar, 17.5 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 24, Niži aktiv. pritisak [bar]: 17.5, Funkcija resetovanja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Presostat sa uloškom, ACB, 26 bar, 20 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 26, Niži aktiv. pritisak [bar]: 20, Funkcija resetovanja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Presostat sa uloškom, ACB, 3.7 bar, 2.7 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 3.7, Niži aktiv. pritisak [bar]: 2.7, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65
Presostat sa uloškom, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar
Viši aktiv. pritisak [bar]: 1.5, Niži aktiv. pritisak [bar]: 0.5, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65