Presostat sa uloškom, ACB, 24 bar, 17.5 bar

061F5020

Viši aktiv. pritisak [bar]: 24, Niži aktiv. pritisak [bar]: 17.5, Funkcija resetovanja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.074 Kilogram
Neto težina 0.07 Kilogram
Zapremina 0.218 Liter
EAN 5702428268141

 

Boja žice Crna
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Dužina kabla [in] 39.37 in
Dužina kabla [m] 1 m
Električna konekcija Kabl
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Funkcija kontakta SPST(NC)
Funkcija resetovanja Ručno
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Kategorija opsega pritiska Visoki pritisak
Ključ specifikacije ACB-2UB223MW
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kućište TIP EPOKSIDA
Maks. radni pritisak [bar] 45 bar
Maks. radni pritisak [psig] 653 psig
Montaža Vertical +/- 45º
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Napomene za konekciju pritiska Uređaj za ispuštanje vazduha
Naziv proizvoda Presostat sa uloškom
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Nazivna vrednost kontakta AC=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Niži aktiv. pritisak [bar] 17.5 bar
Niži aktiv. pritisak [psi] 254 psi
Odobrenje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -20 °F
Pritisak pucanja [bar] 200 bar
Pritisak pucanja [psig] 2900 psig
Rashladna sredstva R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Rashladna sredstva bez ulja R134a
R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -55 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 275 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -70 °F
SCIP dosije br. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ACB
Tip konekcije za pritisak Pertlovanje
UL evaluated Yes
Veličina konekcije za pritisak 1/4 in
Viši aktiv. pritisak [bar] 24 bar
Viši aktiv. pritisak [psi] 348 psi
Vrsta kabla AWG18

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality