Shows 2 product(s)

061F7072

Presostat sa uloškom, LCB, 1 bar, 0.1 bar

Viši aktiv. pritisak [bar]: 1, Niži aktiv. pritisak [bar]: 0.1, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

061F7282

Presostat sa uloškom, LCB, 1.5 bar, 0.4 bar

Viši aktiv. pritisak [bar]: 1.5, Niži aktiv. pritisak [bar]: 0.4, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65