Prikaži više
RT

Shows 17 product(s)

017D001366

Diferencijalni presostat, RT262A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.1 - 1.5, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 11

017D001466

Diferencijalni presostat, RT260A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.5 - 4, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22

017D001566

Diferencijalni presostat, RT260A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.5 - 6, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 42

017D001666

Diferencijalni presostat, RT260A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 1.5 - 11, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 42

017D002166

Diferencijalni presostat, RT260A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.5 - 4, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22

017D002266

Diferencijalni presostat, RT260A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.5 - 4, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22

017D002366

Diferencijalni presostat, RT260A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.5 - 6, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 42

017D002466

Diferencijalni presostat, RT260A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 1.5 - 11, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 42

017D002566

Diferencijalni presostat, RT262A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0.1 - 1.5, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 11

017D002766

Diferencijalni presostat, RT262A

Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 0 - 0.3, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 11

Prikaži: