Shows 37 product(s)
Regulacioni kombinovani ventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
VENTIL ZA PODNO GREJANJE FHV-FJVR
Regulacioni kombinovani ventil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV-A set za podno grejanje sa RA2000 termoglavom za regulaciju po sobnoj temperaturi
Regulacioni kombinovani ventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-R set za podno grejanje sa FJVR termoglavom za regulaciju po povratnoj temperaturi, okrugli
Kontrole podnog grejanja, FH razvodne kutije, 230 V, Izlazni napon [V] AC: 230, Broj kanala: 8
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Žičani 230V
Kontrole podnog grejanja, Danfoss Icon, Senzor tačke rose, 24 V, Izlazni napon [V] AC: 230
Senzor tačke kondenzacije CF-DS, Žičani 24V
Sobni termostati, Basic Plus 2, Sobni termostat, 230 V, Nazidni
BasicPlus2 WT-T prekidač, Žičani 230V
Sobni termostati, Basic Plus 2, Sobni termostat, 230 V, Uzidni
BasicPLus2 WT-P sa mogućnošću programiranja, Žičani 230V
Kontrole podnog grejanja, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Sobni termostat, 230 V, Izlazni napon [V] AC: 230, Broj kanala: 0, Uzidni
Danfoss Icon BROJČANIK 230V, UGRADNI ZIDNI, EU+ostatak sveta 80x80, Žičani 230V