Regulacioni kombinovani ventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1000

VENTIL ZA PODNO GREJANJE FHV-FJVR

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.944 Kilogram
Neto težina 0.932 Kilogram
Zapremina 3.375 Liter
EAN 5702420037714

 

Balansirani test pritiska [bar] 10 bar
Description VENTIL ZA PODNO GREJANJE FHV-FJVR
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 6 bar
Grupa proizvoda Regulating Combi Valve, FHV
Ispusni protok, vrednost Kvs [m3/h] 0.9 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea FHV-FJVR FLOOR HEATING VALVE
Radni pritisak [bar] [Max] 6 bar
SCIP dosije br. f302f270-580a-4268-960b-32105844b2f6
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 90 °C
Tip FHV-R
Veličina priključka 3/4
Veza ventila Danfoss FJVR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality