Regulacioni kombinovani ventil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar

003L1001

FHV-A set za podno grejanje sa RA2000 termoglavom za regulaciju po sobnoj temperaturi

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.91 Kilogram
Neto težina 0.894 Kilogram
Zapremina 3.32 Liter
EAN 5702420037721

 

Balansirani test pritiska [bar] 10 bar
Description FHV-A set za podno grejanje sa RA2000 termoglavom za regulaciju po sobnoj temperaturi
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 6 bar
Grupa proizvoda Regulating Combi Valve, FHV
Ispusni protok, vrednost Kvs [m3/h] 0.8 m³/h
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea FHV-A and FHV-R
Radni pritisak [bar] [Max] 6 bar
SCIP dosije br. 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 90 °C
Tip FHV-A
Veličina priključka 3/4
Veza ventila Danfoss RA

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality