Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Da bi se očuvala bezbednost naloga, pokrenuta je procedura odjavljivanja.Sesija ističe za
Odjavljeni ste jer niste bili aktivni poslednjih 120 min.
You are at the {0} store.
Shows 112 product(s)
VM 2, PN 25, DN 15, 0.25 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,25 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,4 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 15, 0.63 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,63 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 15, 1 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/1 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/1,6 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/2,5 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 20, 4 m³/h, G 1 A
VM 2 PN25 20/4 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 25, 6.3 m³/h, G 1 1/4 A
VM 2 PN25 25/6,3 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 32, 10 m³/h, G 1 1/2 A
VM 2 PN25 32/10 Prolazni sp. navoj sa sedištem
VM 2, PN 25, DN 40, 16 m³/h, G 2 A
VM 2 PN25 40/16 Prolazni sp. navoj sa sedištem
Prikaži: