VM 2, PN 25, DN 25, 6.3 m³/h, G 1 1/4 A

065B2017

VM 2 PN25 25/6,3 Prolazni sp. navoj sa sedištem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.144 Kilogram
Neto težina 1.043 Kilogram
Zapremina 1.147 Liter
EAN 5702421508961

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Alternativni VSP za aplikaciju Grejanje
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VM 2 PN25 25/6,3 Prolazni sp. navoj sa sedištem
Dimenzija ventila DN 25
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Faktor kavitacije 100% 0.34
Faktor kavitacije 25% 0.58
Faktor kavitacije 50% 0.52
Faktor kavitacije 75% 0.5
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 5 mm
Karakteristike protoka Split
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik
Materijal tela ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik
Materijal zaptivanja EPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VM2 (1)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 25 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 25 mm
Regulacioni odnos 50:1
SCIP dosije br. 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VM 2
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka G 1 1/4 A

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality