VM 2, PN 25, DN 15, 1 m³/h, G 3/4 A

065B2013

VM 2 PN25 15/1 Prolazni sp. navoj sa sedištem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.915 Kilogram
Neto težina 0.837 Kilogram
Zapremina 1.152 Liter
EAN 5702421508886

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Alternativni VSP za aplikaciju Grejanje
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VM 2 PN25 15/1 Prolazni sp. navoj sa sedištem
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Faktor kavitacije 100% 0.34
Faktor kavitacije 25% 0.58
Faktor kavitacije 50% 0.52
Faktor kavitacije 75% 0.5
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 5 mm
Karakteristike protoka Split
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 1 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik
Materijal tela ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik
Materijal zaptivanja EPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VM2 (2)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Regulacioni odnos 50:1
SCIP dosije br. e1802f51-bcdf-4ab7-950f-3856daa07f75
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VM 2
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 3/4 A

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality