Prikaži više
ECheat

Shows 14 product(s)

088L0550

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 0.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 1

088L0551

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 1.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 2

088L0552

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 3

088L0553

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 2.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 4

088L0554

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 2.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 5

088L0555

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 3.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 6

088L0556

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 3.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 7

088L0557

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 4.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 8

088L0558

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 5.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 10

088L0559

Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 6.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 12

Prikaži: