Shows 507 product(s)
Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75 m³/h, NBR
Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130 m³/h, NBR
Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75 m³/h, EPDM
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130 m³/h, EPDM
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2