ChangeOver ventili

Shows 9 product(s)

148F3005

Ventil za promenu, DSV 1, Vareni ogranak

Tip ulazne konekcije: Vareni ogranak, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [in]: 1 in, Veličina izlazne konekcije[in]: 3/4

148F3006

Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica

Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 20, Veličina izlazne konekcije[in]: 3/4

148F3007

Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica

Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [in]: 1 in, Veličina izlazne konekcije[in]: 3/4

148F3008

Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica

Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 32, Veličina izlazne konekcije[in]: 3/4

148F3009

Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica

Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [in]: 1 in, Veličina izlazne konekcije[in]: 1

148F3010

Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica

Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 32, Veličina izlazne konekcije[in]: 1

148F3011

Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica

Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 32, Veličina izlazne konekcije[in]: 1 1/4

148F3055

Ventil za promenu, DSV 10, NPT 3/4

Tip ulazne konekcije: NPT 3/4, Tip izlazne konekcije: NPT 1/2, Veličina izlazne konekcije[in]: 1/2

Prikaži: