Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
148F3005 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Ventil za promenu, DSV 1, Vareni ogranak
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Ventil za promenu, DSV 1, Vareni ogranak
148F3005
Tip ulazne konekcije: Vareni ogranak, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.00, Veličina ulazne konekcije [in]: 1 in, Veličina izlazne konekcije [in]: 3/4