Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica

148F3010

Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 32, Veličina izlazne konekcije[in]: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11.956 Kilogram
Neto težina 5.9 Kilogram
Zapremina 10.275 Liter
EAN 5702428242493

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 34.8 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farba u boji Crvenkasto smeđa
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Safety relief valves
Grupa tečnosti 1
Interna/eksterna izlazna konekcija Interno
Isporučeni delovi Uklj. komplet
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kombinacija sigurnosnih ventila 2 x SFV 20
Komentari za izlaznu konekciju Prirubnica sa navojem
Kv vrednost [m³/h] 30 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 40 bar
Maks. radni pritisak [psig] 580 psig
Naziv proizvoda Ventil za promenu
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Opis proizvoda Dvostruki zaustavni ventil
Oprema Kapa
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Smer Trosmerni
Standard konekcije sigurnosnog ventila EN 10220
Standard priključka EN 10220
ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip DSV 2
Tip izlazne konekcije G
Tip konekcije sigurnosnog ventila Zavarena prirubnica
Tip ulazne konekcije Zavarena prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne konekcije[in] 1
Veličina konekcije sigurnosnog ventila [in] 1 in
Veličina konekcije sigurnosnog ventila [mm] 25 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 1 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 32 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality